Módulo de comunicação, TP78-04
084B2254
Função: comum COMERCIAL TP78 LON-RS485
084B2254
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo de energia [VA] | 2.5 VA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | comum COMERCIAL TP78 LON-RS485 |
| Funcional | NÃO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Electron. control accessories |
| Material Description | Communications Bridge, TP78-04 |
| Nome do produto | Módulo de comunicação |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão de alimentação [V] CC | 12 V |
| Tipo de produto | TP78-04 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 258 Grama |
| Peso líquido | 250 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.921 Litro |
| EAN/UPC | 5702428406581 |