Sensor de temperatura, NTC
080N0333
Função: Temperatura obtida, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150
080N0333
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento do cabo [m] | 4.000 m |
| Conector de terminais | Bloco terminal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função | Temperatura obtida |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Sensores |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
| Nome do produto | Sensor de temperatura |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 150 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Tipo de produto | NTC |
| Usado para produtos | EET |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 91 Grama |
| Peso líquido | 63 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255145578 |