Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Sensor de temperatura, NTC

080N0332

Função: Temperatura obtida, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento do cabo [m]4.000 m
Conector de terminaisBloco terminal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoTemperatura obtida
Característica
Valor
Grupo de produtosSensores
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,4m
Nome do produtoSensor de temperatura
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote150 pc
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier no.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dossier product nameNTC Temperature sensor Cable
Tipo de produtoNTC
Usado para produtosEET

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto91 Grama
Peso líquido63 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715255141037