Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Acessórios, controle eletrônico

080N0021

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Conector de terminaisBergstik 8 Pin
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoERC/EET Parameter mass Prog.
Grupo de produtosAcessórios, controle eletrônico
In scope of WEEEYes
Mais informações091X1048-2 (sample)
Característica
Valor
Material DescriptionEKA 201 Programming Key
Nome do produtoAccessory
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
SCIP dossier no.70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
SCIP dossier product nameEKA 201, EKA 202, EKA 203
Tensão de alimentação [V] CC3.30 V
Tipo de produtoAccessory
Usado para produtosERC/EET

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30 Grama
Peso líquido29 Grama
Volume0.126 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm