Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoReconhecido pela norma ULCEEACRCMUA
Área de aplicaçãoProgrammable controller
CE markYes
China RoHS complianceYes
CigarraNÃO
Classificação da carcaça IPIP40
Contains batteriesNo
Designação de tipoAS-UI Snap-on S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoUser Interface
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores programáveis
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Método de montagemSnap-on
Nome do produtoDisplay
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relógio em tempo realNÃO
Tipo de displayLCD 128x64 mono
Tipo de produtoAS-UI Snap-on
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.099 Quilograma
Peso líquido0.071 Quilograma
Volume0.206 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm