Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, RSP 01, wire - 2000mm, Global, ERC Controllers

080G3373

Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 42

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCECQCcURus
CE markYes
China RoHS complianceYes
Comprimento do cabo [m]2.000 m
Conector de terminaisConector de extremidade RAST2.5 de 3 polos
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoFio RSP 01
Grupo de produtosElectron. control accessories
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Mais informaçõesResistência de 4.7K +/-20%
Material DescriptionRSP 01, wire - 2000mm, Global
Nome do produtoEixo
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote42 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA5 V
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo de produtoAcessório
UL markYes
Usado para produtosERC Controllers

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto94.01 Grama
Peso líquido94 Grama
Característica
Valor
Volume0.562 Litro
EAN/UPC5702428441452