Sensores
080G0211
Usado para produtos: Série MCX, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 10
080G0211
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do cabo [m] | 1.500 m |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | ACCPBT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m-I/P10 |
| Nome do produto | Sensor de temperatura |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | Série MCX |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.018 Quilograma |
| Peso líquido | 0.016 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.06 Litro |
| EAN/UPC | 5702423286027 |