Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Sensores

080G0206

Usado para produtos: Série MCX, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do cabo [m]3.000 m
Contains batteriesNo
Designação de tipoACCPBT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 3m - I/P 10
Nome do produtoSensor de temperatura
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosSérie MCX

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.037 Quilograma
Peso líquido0.036 Quilograma
Volume0.151 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423285983
Proposition 65No significant risk