OP-HGZ160D20E
115F0891
Utilização de segmentos: Pressão de retorno elevada; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
115F0891
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | HBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | E |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 500 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 600 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 3.50 A |
| Descrição | OP-HGZ160D20E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 14.88 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 7.63 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 7.2 to 10 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ160D20E |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 23.20 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HGZ160D20E |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Produto idêntico | 115F0126 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo de condensador | Q8 |
| Tipo de produto | Optyma™ D20 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meioPressão de retorno elevada |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Versão | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial e/ou Slim Pack - versão padrão |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 200 Quilograma |
| Peso líquido | 190 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1600.56 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |