Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGM160D20E

115F0870

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMT160-4
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]500 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]600 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]3.50 A
DescriçãoOP-HGM160D20E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]600 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D20E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity [kW] (R22)20.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D20E
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produto idêntico115F0063
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorQ8
Tipo de produtoOptyma™ D20
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
VersãoD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/ou Slim Pack - versão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto200 Quilograma
Peso líquido190 Quilograma
Característica
Valor
Volume1600.56 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm