Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-LJZ048D20Q

115F0527

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelNTZ048-3
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]200 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.10 A
DescriçãoOP-LJZ048D20Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]355 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ048D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D20Q
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR452A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
Tipo de condensadorD8
Tipo de produtoOptyma™ D20
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersãoD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/ou Slim Pack - versão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto62 Quilograma
Peso líquido53 Quilograma
Característica
Valor
Volume277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm