Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-LJZ136D49E

115F0430

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Air volume (EF002618)6300
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compression method (EF013498)Piston compressor
Compressor modelNTZ136-4
Connection voltage (EF003625)400
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]375 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]2.60 A
DescriçãoOP-LJZ136D49E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ136D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ136D49E
Nome do produtoBare unit
Característica
Valor
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Number of phases (EF000351)3
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produto idêntico115F0896
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR452A
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)FALSE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)FALSE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)FALSE
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorJ8
Tipo de produtoOptyma™ D49
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
VersãoD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa + proteção total do compressor
Weight (EF000167)115.00

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto115 Quilograma
Peso líquido102 Quilograma
Característica
Valor
Volume523.688 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm