OP-HJZ064D49V
115F0398
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60
115F0398
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | HBPMBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | V |
| Compressor model | MTZ64-9 |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 375 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 450 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.60 A |
| Descrição | OP-HJZ064D49V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 457 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380/3/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.85 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.89 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ064D49V |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 10.81 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HJZ064D49V |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo de condensador | J8 |
| Tipo de produto | Optyma™ D49 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 400 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
| Versão | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa + proteção total do compressor |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 115 Quilograma |
| Peso líquido | 102 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 523.688 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |