Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-HJZ019D49V

115F0371

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoV
Compressor modelMTZ19-4
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]200 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.10 A
DescriçãoOP-HJZ019D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]355 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Característica
Valor
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D49V
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ019D49V
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorD8
Tipo de produtoOptyma™ D49
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
VersãoD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa + proteção total do compressor

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto69 Quilograma
Peso líquido60 Quilograma
Característica
Valor
Volume277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm