Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

OP-HGM160D49V

115F0268

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoV
Compressor modelMT160-9
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]500 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]600 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]3.50 A
DescriçãoOP-HGM160D49V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]600 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM160D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)23.80 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM160D49V
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorQ8
Tipo de produtoOptyma™ D49
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
VersãoD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa + proteção total do compressor

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto262 Quilograma
Peso líquido244 Quilograma
Característica
Valor
Volume1600.56 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm