Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

OP-HGM100D39V

115F0174

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoV
Compressor modelMT100-9
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]375 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]2.60 A
DescriçãoOP-HGM100D39V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]380/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM100D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)14.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM100D39V
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorN8
Tipo de produtoOptyma™ D39
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]380 V
VersãoD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa
Volume do tanque [L]14.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto162 Quilograma
Peso líquido147 Quilograma
Característica
Valor
Volume974.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm