Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJM028D39N

115F0135

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelMT028-1
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]375 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]2.60 A
DescriçãoOP-HJM028D39N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D39N
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorG8
Tipo de produtoOptyma™ D39
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa
Volume do tanque [L]6.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto85 Quilograma
Peso líquido73 Quilograma
Característica
Valor
Volume428.75 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm