Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJZ019D20E

115F0068

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMTZ019-9
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]200 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]1.10 A
DescriçãoOP-HJZ019D20E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]355 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.45 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Característica
Valor
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ019D20E
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)2.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ019D20E
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produto idêntico115F0872
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorD8
Tipo de produtoOptyma™ D20
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
VersãoD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/ou Slim Pack - versão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto55 Quilograma
Peso líquido50 Quilograma
Característica
Valor
Volume277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm