OP-HGM144D20V
115F0059
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60
115F0059
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | V |
| Compressor model | MT144-9 |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 500 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 600 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 3.50 A |
| Descrição | OP-HGM144D20V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380/3/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM144D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 21.84 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 17.3 to 24 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM144D20V |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R22 |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tipo de condensador | Q8 |
| Tipo de produto | Optyma™ D20 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 400 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 380 V |
| Versão | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial e/ou Slim Pack - versão padrão |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 248 Quilograma |
| Peso líquido | 230 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 974.4 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |