Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGM100D20Q

115F0052

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMT100-3
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]375 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]2.60 A
DescriçãoOP-HGM100D20Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM100D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)14.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM100D20Q
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorN8
Tipo de produtoOptyma™ D20
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersãoD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/ou Slim Pack - versão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto159 Quilograma
Peso líquido144 Quilograma
Característica
Valor
Volume974.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm