Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MCME060MTA06D

114X8113

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50 460/3/60
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoD
Compressor modelMT036-4
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]180 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescriçãoOP-MCME060MTA06D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50 460/3/60
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
Material DescriptionOP-MCME060MTA06D (MT36-440V BLU-LH)
Model numberOP-MCME060MTA06D
Característica
Valor
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)3
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RefrigerantesR22
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
TecnologiaRecíproco
Tipo de produtoOptyma™ A06
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
VersãoA06

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto70 Quilograma
Peso líquido65 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428560146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm