OP-MGZE108MTA07D
114X8065
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™
114X8065
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | OP-MGZE108MTA07D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| Material Description | OP-MGZE108MTA07D |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | OP-MGZE108MTA07D |
| Nome do produto | Bare unit |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Refrigerantes | R404AR134a |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Tipo de produto | Optyma™ A07 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Versão | A07 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 144 Quilograma |
| Peso líquido | 139 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |