Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

OP-MGRN271MTA02E

114X5757

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]837.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMTZ160-4
Comprimento [mm]870.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]5/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]390 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]1.78 A
DescriçãoOP-MGRN271MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]10700 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.67 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]1500.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA130 A
Material DescriptionOP-MGRN271MTA02E
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)22.33 kW
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC40.46 A
Model numberOP-MGRN271MTA02E
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]84 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RefrigerantesR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]222 W
SCIP dossier no.61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 J7
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]560.000 mm
Tensão 50 Hz [V]360 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]440 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorJ7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorCapota
Tipo de produtoOptyma™ A02
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]440 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]360 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica
Volume do tanque [L]14.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto211.755 Quilograma
Peso líquido204 Quilograma
Volume1763.513 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm