Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

OP-MCRN096MTA02E

114X5739

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]837.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMTZ056-4
Comprimento [mm]800.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]220 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.97 A
DescriçãoOP-MCRN096MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]4300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.77 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Homologação do receptorCE
In scope of WEEEYes
Largura [mm]1200.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA64 A
Material DescriptionOP-MCRN096MTA02E
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)7.65 kW
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13.72 A
Model numberOP-MCRN096MTA02E
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]83 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RefrigerantesR404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]65 W
SCIP dossier no.dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 G7
Tamanho da conexão de sucção [in]7/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]500.000 mm
Tensão 50 Hz [V]360 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]440 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]207 V
Tipo de condensadorG7
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorCapota
Tipo de produtoOptyma™ A02
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]440 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]360 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica
Volume do tanque [L]7.3 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto138.144 Quilograma
Peso líquido122.5 Quilograma
Volume1201.42 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428563024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm