Danfoss logo
 OP-MGZD030MTA02E/G - OP-MGMD038MTA02E

OP-MGMD038MTA02E

114X5418

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]392.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMT022-4
Comprimento [mm]500.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]75 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.32 A
DescriçãoOP-MGMD038MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]1600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]700.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGMD038MTA02E CONDENS. UNIT
Característica
Valor
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC6 A
Model numberOP-MGMD038MTA02E
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR22
RLA4.3 A
SCIP dossier no.714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 C3
Tamanho da conexão de sucção [in]1/2 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]400 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorC3
Tipo de produtoOptyma™ A02
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto43.4 Quilograma
Peso líquido38.4 Quilograma
Volume282.75 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428563710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm