Danfoss logo
 OP-MGME136MTA02D/E

OP-MGME136MTA02E

114X5240

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]656.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMT080-4
Comprimento [mm]700.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]490 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]650 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]2.36 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]2.96 A
DescriçãoOP-MGME136MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]8600 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]755.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGME136MTA02E CONDENS. UNIT
Característica
Valor
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.55 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC19 A
Model numberOP-MGME136MTA02E
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]84 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RefrigerantesR22
RLA13.6 A
SCIP dossier no.8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 L3
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]400 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorL3
Tipo de produtoOptyma™ A02
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto133 Quilograma
Peso líquido125.5 Quilograma
Volume1005.459 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428563857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm