Danfoss logo
Optyma LBP unit, front view_Europe

OP-MGMD271MTA02D

114X5210

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]975.0 mm
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoD
Compressor modelMT160-4
Comprimento [mm]870.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]5/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]600 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]810 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]1.20 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.35 A
DescriçãoOP-MGMD271MTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]14000 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]400/3/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]1500.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGMD271MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)19.45 kW
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC35 A
Model numberOP-MGMD271MTA02D
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)3
Número de ventiladores2
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]86 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RefrigerantesR22
RLA25.7 A
SCIP dossier no.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 N8 V
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]630.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]400 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]400 V
Tipo de condensadorU
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ A02
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto216.5 Quilograma
Peso líquido0.21 Quilograma
Volume1784.484 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162526316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm