Danfoss logo
 OP-MGZD030MTA02E/G - OP-MGMD038MTA02E

OP-MGZD030

114X5061

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]392.0 mm
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoE
Compressor modelMTZ018
Comprimento [mm]500.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]75 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.32 A
DescriçãoOP-MGZD030MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]1300 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.22 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]700.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD030MTA02E CONDENS. UNIT
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5 A
Model numberOP-MGZD030
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]74 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR407AR407CR407FR507A
RLA3.6 A
SCIP dossier no.714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 C3
Tamanho da conexão de sucção [in]1/2 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]400 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]230 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorC3
Tipo de produtoOptyma™ A02 (Fin and tube)
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto51.1 Quilograma
Peso líquido43.6 Quilograma
Volume293.669 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428564205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm