Danfoss logo
OP-MGZD171MTA02D/E - OP-LGHD271NTA02D

OP-MGZD171MTA02D

114X5057

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50

Substituição recomendada: 114X5750

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]671.0 mm
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoD
Compressor modelMTZ100-4
Comprimento [mm]800 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]5/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]480 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]740 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.98 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.17 A
DescriçãoOP-MGZD171MTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]8200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]400/3/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]400/3/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Homologação do receptorCE
In scope of WEEENo
Largura [mm]1200.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD171MTA02D CONDENS. UNIT
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MGZD171MTA02D
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)3
Número de ventiladores2
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]85 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RefrigerantesR134aR404AR407AR407CR407FR507A
RLA15.7 A
SCIP dossier no.59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 M3
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]450.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]400 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]400 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]400 V
Tipo de condensadorM3
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ A02 (Fin and tube)
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
VersãoA02
VersionDescriptionA02 : Optyma com reservatório + válvula de bloqueio + pressostato universal (KP-17WB) + mangueiras flexíveis + caixa elétrica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto156.5 Quilograma
Peso líquido149 Quilograma
Volume975.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424233525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm