OP-LCHC012
114X1441
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114X1441
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | LBP |
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | SC12CLX |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/4 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 55 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 53 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.35 A |
| Descrição | OP-LCHC012SCA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 850 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologação do receptor | UL |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.31 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCHC012SCA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC012 |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R404AR452A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 16 W |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 16 W |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 5/16 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 254.000 mm |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tensão 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo de condensador | BG_4/5 |
| Tipo de produto | Optyma™ A01 |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseira |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
| Versão | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma com tubos de cobre para controle de pressão KP + válvulas de bloqueio nas linhas de sucção e líquido + reservatório + caixa de ligação |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.785 Quilograma |
| Peso líquido | 23 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 71.633 Litro |
| EAN/UPC | 5702428565523 |