OP-MCGC012SCA01G
114X0341
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a; R513A; R1234yf, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114X0341
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | SC12GX |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/4 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 36 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 34 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.22 A |
| Descrição | OP-MCGC012SCA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Homologação do receptor | UL |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC012SCA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC012SCA01G |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR513AR1234yf |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 10 W |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 9 W |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 5/16 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 230.000 mm |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tensão 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo de condensador | BG_3 |
| Tipo de produto | Optyma™ A01 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
| Versão | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma com tubos de cobre para controle de pressão KP + válvulas de bloqueio nas linhas de sucção e líquido + reservatório + caixa de ligação |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23.08 Quilograma |
| Peso líquido | 21.877 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 59.85 Litro |
| EAN/UPC | 5702428565981 |