Danfoss logo
 OP-MCGC011FRA04G

OP-MCGC011FRA04G

114X0339

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a; R513A; R1234yf, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoG
Compressor modelFR11GX
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W]36 W
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]34 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A]0.25 A
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.22 A
DescriçãoOP-MCGC011FRA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h]620 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/50
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/50
Frequência [Hz]50 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.5 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Homologação do receptorUL
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC011FRA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC011FRA04G
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Potência sonora @ 50Hz [db(A)]62 dBA
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR513AR1234yf
Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W]10 W
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]9 W
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]230.000 mm
TecnologiaRecíproco
Tensão 50 Hz [V]220 V
Tensão 50 Hz [V] [Máx]240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min]220 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]220 V
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de produtoOptyma™ A04
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]240 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]220 V
VersãoA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 com Kp17WB + kit FSA + cabo de alimentação

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.571 Quilograma
Peso líquido20 Quilograma
Característica
Valor
Volume58.618 Litro
EAN/UPC5702428566001