OP-MCGC004KLA01G
114X0123
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a; R513A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
114X0123
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | CE |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | KLE4.0GFTX |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/4 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 24 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Descrição | OP-MCGC004KLA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 172 mm |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases do compressor | 1 |
| Fases do ventilador | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.18 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC004KLA01G |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004KLA01G |
| Nível de pressão de som 50Hz (@1 m distância) [db(A)] | 52 dBA |
| Nome do produto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR513A |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 27 W |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 5 W |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/4 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 172.000 mm |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo de condensador | BG_1 |
| Tipo de produto | Optyma™ A01 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 220 V |
| Versão | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma com tubos de cobre para controle de pressão KP + válvulas de bloqueio nas linhas de sucção e líquido + reservatório + caixa de ligação |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.2 Quilograma |
| Peso líquido | 14.1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 26.287 Litro |
| EAN/UPC | 5715255136200 |