OP-MCGC003TLA01G
114X0105
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a; R513A; R1234yf, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/50
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™
Substituição recomendada: 114X0123
114X0105
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | G |
| Compressor model | TL3GX |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/4 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 27 W |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 24 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.17 A |
| Descrição | OP-MCGC003TLA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fluxo de ar @ 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/50 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| Homologação do receptor | UL |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | OP-MCGC003TLA01G 220V R134a (TL3GXT2) |
| Model number | OP-MCGC003TLA01G |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Potência sonora @ 50Hz [db(A)] | 52 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR513AR1234yf |
| Saída de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 5 W |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 5 W |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/4 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 172.000 mm |
| Tecnologia | Recíproco |
| Tensão 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensão 50 Hz [V] [Máx] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 50 Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 240 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo de condensador | BG_1 |
| Tipo de produto | Optyma™ A01 |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 240 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 220 V |
| Versão | A01 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16.2 Quilograma |
| Peso líquido | 14.134 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 52.881 Litro |
| EAN/UPC | 5702428566322 |