Danfoss logo
OP-LCZC0151UWF300N/Q - OP-LCZC0201UWF300N/Q

OP-LCHC0151UWF300N

114N6725

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Aplicação AWEFInterno
AplicaçõesLBP
AWEF exibidaSim
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelNTZ048-1LR1
Conexão da linha de líquido [pol.]3/8 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]170 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.20 A
DescriçãoOP-LCHC0151UWF300N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]350 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCHC0151UWF300N NTZ048A1LR1A
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC13 A
Model numberOP-LCHC0151UWF300N
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404A
RLA9.4 A
Tamanho da conexão de sucção [in]1/2 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
Tensão 60 Hz [V]230 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]200 V
Tipo de condensadorTAL 4
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ WF
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWF
VersionDescriptionWF : WE + filtro secador, visor, válvula solenóide com bobina
Volume do tanque [L]4.2 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto56 Quilograma
Peso líquido45.9 Quilograma
Volume134.074 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428388467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm