Danfoss logo
 OP-HGZC0700UC0208R

OP-HGZC0700UC0208R

114N4659

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 460/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]554.0 mm
Aplicação AWEFInterno
AplicaçõesMBP
AprovaçãoUL listed
AWEF exibidaSim
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoR
Compressor modelMTZ080-4
Comprimento [mm]1001.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]311 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.10 A
DescriçãoOP-HGZC0700UC0208R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]5000 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]460/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]460/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.78 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Homologação do receptorASME
In scope of WEEENo
Largura [mm]706.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0700UC0208R MTZ80-4VI
Característica
Valor
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)13.38 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15.5 A
Model numberOP-HGZC0700UC0208R
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452A
RLA11.5 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]250 W
Tamanho da conexão de sucção [in]7/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]457.000 mm
Tensão 60 Hz [V]460 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]460 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]460 V
Tipo de condensadorN3
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ WE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
VersãoC
VersionDescriptionC : Versão personalizada
Volume do tanque [L]17.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto162 Quilograma
Peso líquido146 Quilograma
Volume644.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428650557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm