Danfoss logo
 OP-HGZC0400UWJ300N/Q

OP-HGZC0400UWJ300Q

114N3618

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]671.0 mm
Aplicação AWEFInterno
AplicaçõesMBP
AprovaçãoUL listed
AWEF exibidaSim
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMTZ050-3
Comprimento [mm]1199.0 mm
Conexão da linha de líquido [pol.]1/2 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]170 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.20 A
DescriçãoOP-HGZC0400UWJ300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]350 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]5800 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.58 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Homologação do receptorUL
Largura [mm]800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGZC0400UWJ300Q MTZ50-3VM
Característica
Valor
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)7.99 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC19.6 A
Model numberOP-HGZC0400UWJ300Q
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452A
RLA14.7 A
Tamanho da conexão de sucção [in]7/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]350.000 mm
Tensão 60 Hz [V]230 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max]240 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]200 V
Tipo de condensadorH3
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de grade do ventiladorGrade
Tipo de produtoOptyma™ WJ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersãoWJ
VersionDescriptionWJ : Caixa elétrica, reservatório, controle de dupla pressão, controle cíclico do ventilador, filtro secador, visor
Volume do tanque [L]8.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto122 Quilograma
Peso líquido105.9 Quilograma
Volume387.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428802642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm