OP-HCZC0150UWJ300R
114N3603
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 460/3/60
114N3603
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 462.0 mm |
| Aplicação AWEF | Interno |
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | UL listed |
| AWEF exibida | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | R |
| Compressor model | MTZ018-4 |
| Comprimento [mm] | 508.0 mm |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 3/8 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 298 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.60 A |
| Descrição | OP-HCZC0150UWJ300R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 356 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 460/3/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Homologação do receptor | UL |
| In scope of WEEE | No |
| Largura [mm] | 640.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | OP-HCZC0150UWJ300R MTZ18-4VM |
| MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A) | 2.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 4.6 A |
| Model number | OP-HCZC0150UWJ300R |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 3 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 3.2 A |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 150 W |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/2 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 356.000 mm |
| Tensão 60 Hz [V] | 460 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Max] | 460 V |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 460 V |
| Tipo de condensador | TAL 4 |
| Tipo de produto | Optyma™ WJ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Versão | WJ |
| VersionDescription | WJ : Caixa elétrica, reservatório, controle de dupla pressão, controle cíclico do ventilador, filtro secador, visor |
| Volume do tanque [L] | 4.2 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 82 Quilograma |
| Peso líquido | 66.36 Quilograma |
| Volume | 134.074 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |