Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

OP-LJH068D40N

114N3347

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R404A; R452A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelNTZ068-1
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]240 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]1.20 A
DescriçãoOP-LJH068D40N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]355 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fonte de alimentação do compressor [V]230/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.87 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LJZ068D40N NTZ068A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH068D40N
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR452A
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorD8
Tipo de produtoOptyma™ D40
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa + proteção total do compressor + proteção da carcaça
Volume do tanque [L]3.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto92 Quilograma
Peso líquido76 Quilograma
Volume143.65 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428873987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm