Danfoss logo
 OP-HGZ080D40Q

OP-HGZ080D40Q

114N3309

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMTZ080-3
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]3.60 A
DescriçãoOP-HGZ080D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fases do compressor3
Fases do ventilador1
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HGZ080D40Q MTZ80-3VM
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)13.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D40Q
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorN8
Tipo de produtoOptyma™ D40
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersãoD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - versão padrão + caixa elétrica completa + proteção total do compressor + proteção da carcaça
Volume do tanque [L]14.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto186 Quilograma
Peso líquido170 Quilograma
Volume707.9 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428873604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm