Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

OP-HGZ064D32Q

114N3298

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/3/60
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Optyma™

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesHBPMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoQ
Compressor modelMTZ064-3
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]450 W
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]3.60 A
DescriçãoOP-HGZ064D32Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do ventilador [mm]457 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase3
Fases do compressor3
Fases do ventilador1
Fonte de alimentação do compressor [V]230/3/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]230/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Característica
Valor
Grupo de produtosCondensing Units
Material DescriptionOP-HGZ064D32Q MTZ64-3VM
Model numberOP-HGZ064D32Q
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)3
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaRecíproco
Tipo de condensadorN8
Tipo de produtoOptyma™ D32
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]200 V
VersãoD32
Volume do tanque [L]10.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto142 Quilograma
Peso líquido125 Quilograma
Volume686.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428873499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm