LGNM0140RWA000N
114N2205
Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
114N2205
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | LBPMBP |
| Aprovação | UR |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | N |
| Compressor model | NST34NG |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 3/8 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 60 W |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.40 A |
| Descrição | LGNM0140RWA000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 250 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases do compressor | 1 |
| Fases do ventilador | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | LGNM0140RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LGNM0140RWA000N |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R290 |
| RLA | 8.7 A |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 60 W |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1/2 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 250.000 mm |
| Tipo de condensador | E2 |
| Tipo de conexão | SOLDA |
| Tipo de produto | Optyma™ WA |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utilização de segmentos | Baixa pressão traseiraPressão de retorno do meio |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 253 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 187 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 208 V |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| VersionDescription | WA : Cabo de alimentação, sem reservatório (para tubos capilares) |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 40.5 Quilograma |
| Peso líquido | 38 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 75.364 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |