OP-MCNC0021RWA002B
114N2133
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60
114N2133
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Código elétrico | N |
| Compressor model | KLF 4.8 CN |
| Conexão da linha de líquido [pol.] | 1/4 in |
| Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 14 W |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 0.20 A |
| Descrição | OP-MCNC0021RWA002B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do ventilador [mm] | 200 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Fases do compressor | 1 |
| Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 550 m³/h |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
| Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Grupo de produtos | Condensing Units |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | OP-MCNC0021RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0021RWA002B |
| Nome do produto | Bare unit |
| Núm. de fases (compressor) | 1 |
| Núm. de fases (ventilador) | 1 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R290 |
| Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 9 W |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 5/16 in |
| Tamanho da pá do ventilador [mm] | 200.000 mm |
| Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min] | 115 V |
| Tipo de produto | Optyma™ WA |
| Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 135 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 115 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 95 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 115 V |
| Versão | WA |
| VersionDescription | WA : Cabo de alimentação, sem reservatório (para tubos capilares) |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18.27 Quilograma |
| Peso líquido | 17.59 Quilograma |
| Volume | 22.663 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |