Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWA000N

OP-MCNC0100RWA002N

114N2127

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBPLBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelNPT16NF
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.40 A
DescriçãoOP-MCNC0100RWA002N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão da sucção [mm]7.94 mm
Diâmetro do ventilador [mm]300 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]1200 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]220/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]220/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA002N​
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA002N
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
RLA4.04 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]300.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]220 V
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ WA
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseiraPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoWA
VersionDescriptionWA : Cabo de alimentação, sem reservatório (para tubos capilares)

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto45 Quilograma
Peso líquido39 Quilograma
Característica
Valor
Volume72.83 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm