Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

OP-MCNC0075RDF602B

114N2122

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBPLBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoB
Compressor modelNPT14ND
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.70 A
DescriçãoOP-MCNC0075RDF602B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão da sucção [mm]7.94 mm
Diâmetro do ventilador [mm]254 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RDF602B
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
Produto idêntico114N2090114N2092114N2094114N2095114N2104114N2117114N2119114N2121
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
RLA6.4 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]115 V
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ RD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseiraPressão de retorno do meio
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]135 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]95 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
VersionDescriptionDF : Placa de base plástica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto27.375 Quilograma
Peso líquido26.968 Quilograma
Característica
Valor
Volume46.801 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm