Danfoss logo
 OP-MCNC0050RDF600B

OP-MCNC0050RDF602B

114N2121

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira; Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBPLBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoB
Compressor modelNLY12NRb
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.70 A
DescriçãoOP-MCNC0050RDF602B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão da sucção [mm]7.94 mm
Diâmetro do ventilador [mm]254 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0050RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0050RDF602B
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
Produto idêntico114N2090114N2092114N2094114N2095114N2104114N2117114N2119114N2122
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
RLA5.5 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]115 V
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ RD
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseiraPressão de retorno do meio
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]135 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]95 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
VersionDescriptionDF : Placa de base plástica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto24.84 Quilograma
Peso líquido23.95 Quilograma
Característica
Valor
Volume46.332 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm