Danfoss logo
 OP-HCYC0075RC0001N

OP-MCYC0060RC0002B

114N2113

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoB
Compressor modelMX18TE
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]73 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.80 A
DescriçãoOP-MCYC0060RC0002B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão da sucção [mm]9.52 mm
Diâmetro do ventilador [mm]254 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-MCYC0060RC0002B
MBP Capacidade de refrigeração [kW] (R449A)1.45 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
Model numberOP-MCYC0060RC0002B
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
Produto idêntico114N1422114N1424114N2088114N2089114N2102114N2105114N2106114N2107114N2108114N2109114N2111114N2114114N2115
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR404AR448AR449A
RLA14.3 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]16 W
Tamanho da conexão de sucção [in]3/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]115 V
Tipo de condensadorBM72
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]135 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]95 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
VersionDescriptionC : Versão personalizada

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto24.84 Quilograma
Peso líquido23.95 Quilograma
Característica
Valor
Volume55.87 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm