Danfoss logo
 OP-LCNC0075RDF600B ​

OP-LCNC0075RDF600B

114N2104

Utilização de segmentos: Baixa pressão traseira, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 115/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoB
Compressor modelNPT16LR
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]26 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.58 A
DescriçãoOP-LCNC0075RDF600B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão da sucção [mm]7.94 mm
Diâmetro do ventilador [mm]200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]540 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-LCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC0075RDF600B
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
Quantidade por embalagem18
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
RLA5.6 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]9 W
Tamanho da conexão de sucção [in]5/16 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]200.000 mm
Tensão 60 Hz [V] [Máx]115 V
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]115 V
Tipo de condensadorBM69
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ RD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosBaixa pressão traseira
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]135 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]95 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]115 V
VersãoDF
VersionDescriptionDF : Placa de base plástica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto24.573 Quilograma
Peso líquido21.368 Quilograma
Volume32.384 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162977996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm