Danfoss logo
OP-MCNC0075RWC000N

OP-MCNC0075RWC000N

114N2099

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R290, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
AprovaçãoReconhecido pela norma UL
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelSCE15MNX
Conexão da linha de líquido [pol.]1/4 in
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.40 A
DescriçãoOP-MCNC0075RWC000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão da sucção [mm]9.52 mm
Diâmetro do ventilador [mm]254 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]220/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]220/1/60
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RWC000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RWC000N
Nome do produtoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
Produto idêntico114N2091114N2097114N2098114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127
Quantidade por embalagem18
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
RLA4.3 A
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]30 W
Tamanho da conexão de sucção [in]3/8 in
Tamanho da pá do ventilador [mm]254.000 mm
Tensão do ventilador @ 60Hz (máx) [V] [Min]220 V
Tipo de conexãoSOLDA
Tipo de produtoOptyma™ WC
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersionDescriptionWC : Cabo de alimentação, reservatório, caixa elétrica

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto30.875 Quilograma
Peso líquido29.325 Quilograma
Característica
Valor
Volume43.836 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm