Danfoss logo
 OP-MCGB0020M60000N

OP-MCGB0020M60000N

114N2074

Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R134a, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/60

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
China RoHS complianceOut of scope
Código elétricoN
Compressor modelNL6.1MF
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W]34 W
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente do ventilador @ 60Hz [A]0.22 A
DescriçãoOP-MCGB0020M60000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeOptyma™
Fase1
Fases do compressor1
Fases do ventilador1
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h]426 m³/h
Fonte de alimentação do compressor [V]220/1/60
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz]220/1/60
Frequência [Hz]60 Hz
Grupo de produtosCondensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.31 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-MCGB0020M60000N NL6.1MF
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGB0020M60000N
Nome do produtoBare unit
Núm. de fases (compressor)1
Núm. de fases (ventilador)1
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadeFixed-speed
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a
Saída de energia do ventilador @ 60Hz [W]9 W
Tamanho da pá do ventilador [mm]203.000 mm
Tensão 60 Hz [V]187 V
Tensão 60 Hz [V] [Máx]230 V
Tipo de condensadorBM76
Tipo de produtoOptyma™ WA
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utilização de segmentosPressão de retorno do meio
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]208 V
VersãoC
VersionDescriptionC : Versão personalizada

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto22.2 Quilograma
Peso líquido17.18 Quilograma
Volume24.058 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428391023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm